TIDM-BPM

TIDM-BPM

Designdateien

Überblick

This reference design is a demonstration for detecting blood pressure and heart rate. It works in low-power mode(LPM3) and only displays the date and time in most time. User can measure blood pressure by pressing 'measure' button and also can look at historical blood pressure by pressing 'memory' button. The measured records will be stored in EEPROM after measurement complete. The max record number is set as 80.

Merkmale
  • Ultra low power in standby mode(standby mode: LPM3+RTC+LCD)
  • Battery powered, portable electronic
  • MCU with LCD driver, One chip solution
  • Easy to use, two buttons, 4 operation modes
  • Support raw data read out
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU514.PDF (4667 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAJ1.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC623.ZIP (126 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAJ0.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV324Vier-Kanal-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F663820-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC624 — Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BPM Referenzdesign für Blutdruck- und Herzfrequenzmessgerät mit extrem geringem Stromverbrauch

TIDC624 Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.09.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BPM Referenzdesign für Blutdruck- und Herzfrequenzmessgerät mit extrem geringem Stromverbrauch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc624 or www.ti.com/lit/xx/tidc624/tidc624.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC624. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ultra-Low Power Blood Pressure and Heart Rate Monitor Design Guide 03.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos