TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotortreiber ist eine 10 A-, 3-phasige bürstenlose Gleichstrom-Ansteuerungsstufe basierend auf dem DRV8301-Vortreiber und dem CSD18533Q5A NextFET™ -Leistungs-MOSFET. Er verfügt über drei Low-Side-Strommessverstärker (zwei interne an DRV8301, ein externes). Das Design nutzt auch einen 1,5 A-Abwärtswandler, ist vollständig durch Kurzschluss-, Temperatur- und Shoot-through-Schutz geschützt und lässt sich einfach über eine SPI-Schnittstelle konfigurieren. Er eignet sich ideal für sensorlose, bürstenlose Steuerungstechniken und das Design von Antriebsstufen.

Merkmale
  • Komplette bürstenlose Gleichstrom-Treiberstufe in extrem kleinem Formfaktor (2,2 x 2,3 Zoll)
  • Unterstützt bis zu 14 A Spitzenstrom und 10 A Dauerausgangsstrom
  • Unterstützt Spannungs- und Stromrückkopplung für die sensorlose InstaSPIN-FOC-Steuerungslösung
  • 3x Low-Side-Strommessverstärker, 6x Leistungs-FETs (< 6,5 mΩ) und 1,5 A Abwärtswandler
  • Die Treiberstufe ist vollständig geschützt, einschließlich Kurzschluss-, Überhitzungs-, Durchschuss- und Unterspannungsschutz
  • C2000-Piccolo F28027F-MCU mit InstaSPIN™-FOC-Technologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR541.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC380.ZIP (93 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR542.PDF (198 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
BLDC-Treiber

DRV8301Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler, Strom-Shunt-Verstärkern

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2374Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18533Q5A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027FC2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8301 — Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs

Das Referenzdesign für einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotortreiber ist eine 10 A-, 3-phasige bürstenlose Gleichstrom-Ansteuerungsstufe basierend auf dem DRV8301-Vortreiber und dem CSD18533Q5A NextFET™ -Leistungs-MOSFET. Er verfügt über drei Low-Side-Strommessverstärker (zwei interne an (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-DRV8301 Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit

Das Referenzdesign für einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotortreiber ist eine 10 A-, 3-phasige bürstenlose Gleichstrom-Ansteuerungsstufe basierend auf dem DRV8301-Vortreiber und dem CSD18533Q5A NextFET™ -Leistungs-MOSFET. Er verfügt über drei Low-Side-Strommessverstärker (zwei interne an (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren TIDM-LPBP-LEDDRIVER Digitale LED-Steuerung in Echtzeit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren TIDM-LPBP-LEDDRIVER Digitale LED-Steuerung in Echtzeit

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos