TIDA-010072

TIDA-010072

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes Systemdesign, das eine Motorbeschleunigung und -verzögerung von bis zu ± 200 kU/min unterstützt, was eine wichtige Anforderung in vielen Atemschutzanwendungen darstellt. Das Design unterstützt eine Reihe von Offboard-C2000-Controllern, darunter den TMS320F28027F, was eine kostengünstige, sensorlose, feldorientierte Steuerung (Field Oriented Control, FOC) ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt das Design einen großen Eingangsspannungsbereich (6 bis 28 V), der sowohl eine geregelte Leitungs- als auch eine Batteriestromversorgung unterstützt. Zur Ansteuerung von Luftgebläse und Ventilen verwendet dieses Design den intelligenten Gate-Treiber DRV8323RS bzw. den Motortreiber DRV8847.

Merkmale
  • Schnelle Beschleunigung und Verzögerung bis zu ± 200 kU/min
  • 10 kU/min bis 40 kU/min in 250 ms (C65MS1-L5)
  • 40 kU/min bis 10 kU/min in 200 ms (C65MS1-L5)
  • Großer Eingangsspannungsbereich (6 bis 28 V) zur Unterstützung geregelter DC- oder Batterieeingänge mit Schutz vor Spannungsspitzen, Überstrom und Verpolung
  • DRV8323RS-Motortreiber mit Off-Board-FOC-Steuerung für eine leise und effiziente Drucklufterzeugung
  • Integrierte Treiberschutzfunktionen wie UVLO, Überstrom und Übertemperatur
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010072.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUER8.PDF (5729 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM666.PDF (498 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM665.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM668.ZIP (8298 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFW7.ZIP (2994 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM667.PDF (2120 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM664.PDF (576 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8323R — Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR33630 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler (3,8 bis 36 V, 3 A) mit extrem geringer Störaussendung (E

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62840 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP1075 — Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A02 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, extrem niedriger Ruhestrom (25 nA), mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — 24-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88584Q5DC — 40 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool™-Leistungsblock,

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8847 — Dual H-Brückenmotortreiber für 18 V, 2 A, mit Stromregelung und unabhängiger Halbbrückensteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3301 — 33 V, Bidirektionales Flat-Clamp-Überspannungsschutzgerät

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8323RS — DRV8323RS dreiphasiger Smart Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle) – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes Systemdesign, das eine Motorbeschleunigung und -verzögerung von bis zu ± 200 kU/min unterstützt, was eine wichtige Anforderung in vielen Atemschutzanwendungen darstellt. Das Design unterstützt eine Reihe von Offboard-C2000-Controllern, darunter den (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-DRV8323RS — DRV8323RS dreiphasiger Smart Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle) – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes Systemdesign, das eine Motorbeschleunigung und -verzögerung von bis zu ± 200 kU/min unterstützt, was eine wichtige Anforderung in vielen Atemschutzanwendungen darstellt. Das Design unterstützt eine Reihe von Offboard-C2000-Controllern, darunter den (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Digitale LED-Steuerung in Echtzeit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Treiber für bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Digitale LED-Steuerung in Echtzeit
Hardware-Programmiertool

MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes Systemdesign, das eine Motorbeschleunigung und -verzögerung von bis zu ± 200 kU/min unterstützt, was eine wichtige Anforderung in vielen Atemschutzanwendungen darstellt. Das Design unterstützt eine Reihe von Offboard-C2000-Controllern, darunter den (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS — Debugger für MSP432
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010072 — Referenzdesign zur Luftstrom- und Ventilsteuerung für Beatmungsanwendungen TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDM-KNXTHERMOSTAT — Verdrahteter KNX-Thermostat – Referenzdesign
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS — Debugger für MSP432
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
* Designleitfaden Air Blower and Valve Control Reference Design for Respiratory Applications 19.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos