TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) - often referred to as “permanent magnet synchronous (PMSM)” - motors featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller and the DRV8302 three-phase motor driver. It provides three half-bridge drivers, each capable of driving two N-type MOSFETs, one for the high side and one for the low side. It supports up to 2.3A sink and 1.7A source peak current capability and only needs a single power supply with a wide range from 8V to 60V. The reference design features a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include CPAP and pumps, e-bikes, e-scooters, medical pumps and drills, power tools, and robotics.

This reference design is a high-performance, power-efficient, cost-effective sensorless field-oriented control (FOC) and sensored/sensorless trapezoidal commutation platform that speeds development for quicker time to market. This reference design is based on the DRV8302 evaluation kit.

Merkmale
  • Operating supply voltage 8V–60V
  • 2.3A sink and 1.7A source gate drive current capability
  • Integrated dual shunt current amplifiers with adjustable gain and offset
  • Integrated buck converter to support up to 1.5A external load
  • C2000 Piccolo TMS320F283035 MCU digital control of three phase motors
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV830x-HC-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM" under the Development Tools -> Motor.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR814.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLOC292.ZIP (2455 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR741A.PDF (180 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8302 — Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler, Strom-Shunt-Verstärkern

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Dreiphasige bürstenlose/PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) Hochstrom-Motorsteuerungslösung TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Motorsteuerungslösung für Drehstrom-/PMSM-Motoren ohne Bürsten mit InstaSPIN-Software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.03.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Dreiphasige bürstenlose/PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) Hochstrom-Motorsteuerungslösung TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Motorsteuerungslösung für Drehstrom-/PMSM-Motoren ohne Bürsten mit InstaSPIN-Software

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Weitere Dokumente DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide 16.06.2014
Benutzerhandbuch DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide 29.04.2014
Anwendungshinweis Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration 29.04.2014
Anwendungshinweis InstaSPIN(tm) BLDC Lab 15.11.2011
Weitere Dokumente DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide 01.08.2011
Anwendungshinweis Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) 01.03.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos