TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Motorsteuerungslösung für dreiphasige bürstenlose Gleichstrom- (BLDC) und bürstenlose Wechselstrom- (BLAC) Motoren – oftmals auch als Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) bezeichnet – mit dem C2000™ Piccolo™-Mikrocontroller mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION im ROM und dem Dreiphasen-Motortreiber DRV8301. Er verfügt über drei Halbbrückentreiber, von denen jeder zwei N-Typ-MOSFETs ansteuern kann, einen für die Highside und einen für die Lowside. Er unterstützt Spitzenströme von bis zu 2,3 A in der Senke und 1,7 A in der Quelle und benötigt nur ein einziges Netzteil mit einem weiten Spannungsbereich von 6 V bis 60 V. Das Referenzdesign bietet eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige Plattform, die die Entwicklung beschleunigt und eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Zu den Anwendungen gehören CPAP und Pumpen, E-Bikes, E-Scooter, medizinische Pumpen und Bohrmaschinen, Elektrowerkzeuge und Robotik. Dieses Referenzdesign basiert auf dem DRV8301-Evaluierungskit.

Merkmale
  • Betriebsspannung 6 V–60 V
  • 2,3-A-Senken- und 1,7-A-Quellen-Gate-Treiberstromfähigkeit
  • Integrierte Dual-Shunt-Stromverstärker mit einstellbarer Verstärkung und Offset
  • Integrierter Abwärtswandler zur Unterstützung einer externen Last von bis zu 1,5 A
  • Isolierte SPI- und CAN-Schnittstellen
  • Voll funktionsfähige Evaluierungsplatine mit Software, Hardware-Designdateien, grafischer Schnellstartoberfläche und Schritt-für-Schritt-Dokumentation

HINWEIS: Die Software für diese Platine finden Sie im Softwarepaket controlSUITE™. Laden Sie die controlSUITE unter ti.com/controlsuite herunter. Nach der Installation navigieren Sie zu „DRV830x-69M-Kit Hochstrom 3PH BLDC/PMSM mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION“ unter Entwicklungstools -> Motor.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR740A.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLOC292.ZIP (2455 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR738.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8301Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler, Strom-Shunt-Verstärkern

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC Dreiphasige bürstenlose/PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) Hochstrom-Motorsteuerungslösung TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST Motorsteuerungslösung für Drehstrom-/PMSM-Motoren ohne Bürsten mit InstaSPIN-Software

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.03.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC Dreiphasige bürstenlose/PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) Hochstrom-Motorsteuerungslösung TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST Motorsteuerungslösung für Drehstrom-/PMSM-Motoren ohne Bürsten mit InstaSPIN-Software

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14.10.2021
Benutzerhandbuch TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 08.10.2021
Weitere Dokumente DRV830x Rev D. Hardware Quick Start Guide (DRV830x-HC-C2-KIT) 21.05.2015
Product overview Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 17.10.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORKITSCNCD69MISO Motor-Kit-Anwendungssoftware für TMDSCNCD28069MISO controlCARDs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos