TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

Designdateien

Überblick

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning medium voltage three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) motors- often referred to as permanent magnet synchronous motors (PMSM) - featuring the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller and the DRV8312 3-phase motor driver. The reference design features InstaSPIN-FOC field oriented control technology and InstaSPIN-MOTION speed and position control technology. With Texas Instruments’ InstaSPIN technologies, designers of all skill levels can implement a high-performance, power efficient, cost-effective, sensorless field-oriented control platform with robust movement capabilities. Applications include sub-50V and 3.5A synchronous motors for driving pumps, gates, lifts, fans, as well as both industrial and consumer robotics and automation.

Merkmale
  • Three phase motor inverter supporting up to 50V and 3.5A (continuous), great for spinning medium voltage motors
  • Sensorless motor control implemented via InstaSPIN™ field oriented control technology, included with the C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M microcontroller
  • Accelerate, position, and plan advanced movements with included InstaSPIN-MOTION technology on the C2000 InstaSPIN TMS320F28069M microcontroller
  • Spin brushless DC (BLDC) and permanent magnet synchronous motors (PMSM)—or brushless AC (BLAC) motors
  • Fully-functional evaluation board includes NEMA17 55W Motor, operating software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation

NOTE: Software and documentation for this board can be found inside the Motorware™ software package. Download Motorware at ti.com/Motorware. Once installed, navigate to Resources -> DRV 8301 Drive.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR671.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR670.PDF (181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28069M-Q1 — C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8312 — 3-Phasen-Motortreiber mit 6,5-A-Peak für max. 70 V und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54160 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL1963A — Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstrom- und Gegenspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28068M — C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28069M — C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Dreiphasige bürstenlose/PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) Hochstrom-Motorsteuerungslösung TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Motorsteuerungslösung für Drehstrom-/PMSM-Motoren ohne Bürsten mit InstaSPIN-Software

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.03.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC — Dreiphasige bürstenlose/PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) Hochstrom-Motorsteuerungslösung TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit SPI TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST — Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — Motorsteuerungslösung für Drehstrom-/PMSM-Motoren ohne Bürsten mit InstaSPIN-Software

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos