TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

Designdateien

Überblick

A system example to show how to control a stepper motor via Wi-Fi connectivity. The TM4C123x MCU is integrated with the DRV8833 stepper motor driver to drive the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes. The SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 network processor is also integrated into the system to demonstrate the capability of remotely controlling MCU/stepper motor operation via the Internet.

Merkmale
  • The TM4C123 microcontroller uses four PWM pins to control the output of the H bridge drivers in DRV8833 to run the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes.
  • The TM4C123 MCU is also integrated with the SimpleLink CC3100 network processor as a Wi-Fi HTTP server to control the MCU/stepper motor operation remotely via the Internet.
  • Software is designed to work with an EK-TM4C123GXL Launchpad™ kit, SimpleLink CC3100 BoosterPack™ plug-in module and DRV8833 EVM.
  • In addition to stepper motor control, HTML code also enables the user to remotely control the operation of EK-TM4C123GXL LaunchPad including LED toggling, internal temperature reading, and button press recording via a web browser.
  • A UART interface is also created to control the stepper motor.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAU8.PDF (2255 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ61.ZIP (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ60.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ63.ZIP (446 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBI7.ZIP (781 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ62.PDF (191 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ59.ZIP (218 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

TM4C1230H6PM32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, 64-pin LQFP

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123FH6PM32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, USB, 64-pol. LQFP

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PGE32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 144-pin LQ

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PM32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2 CAN, RTC, USB, 64-pol. LQF

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PZ32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100-pin LQ

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6ZRB32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 157-pin BG

Datenblatt: PDF
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6ZXR32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 168-pin BG

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

A system example to show how to control a stepper motor via Wi-Fi connectivity. The TM4C123x MCU is integrated with the DRV8833 stepper motor driver to drive the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes. The SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 network processor is also (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Evaluierungsplatine

DRV8833EVM — DRV8833 Evaluation Module

A system example to show how to control a stepper motor via Wi-Fi connectivity. The TM4C123x MCU is integrated with the DRV8833 stepper motor driver to drive the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes. The SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 network processor is also (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR Referenzdesign zur Ansteuerung eines Schrittmotors mit einem Hochleistungs-Mikrocontroller TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8833EVM DRV8833 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR Referenzdesign zur Ansteuerung eines Schrittmotors mit einem Hochleistungs-Mikrocontroller TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Evaluierungsplatine

EK-TM4C123GXL — ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C123G LaunchPad™-Evaluierungskit

A system example to show how to control a stepper motor via Wi-Fi connectivity. The TM4C123x MCU is integrated with the DRV8833 stepper motor driver to drive the stepper motor in full step, half step and microstep (up to 256) modes. The SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 network processor is also (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-SENSORHUB Umfassende Sensor-Hub-Lösung mit sieben integrierten Sensoren TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR Referenzdesign zur Ansteuerung eines Schrittmotors mit einem Hochleistungs-Mikrocontroller TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Referenzdesign für WLAN-fähigen IoT-Knoten (Sub-1 GHz) mit Hochleistungs-Mikrocontroller TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EK-TM4C123GXL ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C123G LaunchPad™-Evaluierungskit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LPBP-SENSORHUB Umfassende Sensor-Hub-Lösung mit sieben integrierten Sensoren TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR Referenzdesign zur Ansteuerung eines Schrittmotors mit einem Hochleistungs-Mikrocontroller TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Referenzdesign für WLAN-fähigen IoT-Knoten (Sub-1 GHz) mit Hochleistungs-Mikrocontroller TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBI8 — Microstepping Stepper Motor Control with MCU and Wi-Fi Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT

TIDCBI8 Microstepping Stepper Motor Control with MCU and Wi-Fi Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi8a/tidcbi8a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBI8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden IoT WiFi Mircostepping Stepper Motor Control Design Guide 02.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos