CC3100BOOST

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

CC3100BOOST

Jetzt bestellen

Überblick

BESONDERE HINWEISE:

Um die Firmware auf Ihrem CC3100-Gerät zu aktualisieren, Funkleistungstools zu verwenden, Netzwerkverarbeitungsprotokolle für erweitertes Debuggen durchzuführen oder den TI SimpleLink™ Studio für CC3100-MCU-Emulator (PC-basiert) zu verwenden, benötigen Sie außerdem das Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST).  Es wird empfohlen, mindestens eine CC31XXEMUBOOST-Platine zu haben, um die Firmware der CC3100BOOST-Kits zu aktualisieren. Diese Kits werden im TI Store als Bundle zu einem ermäßigten Preis angeboten.

 

Das SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Plug-in-Modul (mit QFN-verpacktem Gerät) für den drahtlosen Netzwerkprozessor CC3100 kann für die Verbindung mit TI LaunchPad-Evaluierungskits verwendet werden (Softwarebeispiele für MSP-EXP430F5529LP und MSP-EXP430FR5969). Mit dem Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) kann der CC3100BOOST an einen PC für MCU-Emulation und Softwareentwicklung mit SimpleLink Studio für CC3100 (im CC3100 SDK verfügbar) angeschlossen werden. Dieses Kit kann auch über Pins an andere Plattformen angeschlossen werden – verwenden Sie den Programmierleitfaden für Anweisungen zur Portierung von Treibern und Beispielcode auf jeden Mikrocontroller.

Dieses Kit ist in drei Konfigurationen erhältlich:

1. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP: Ausführung der gesamten Software im CC3100 Software Development Kit (SDK) und Entwicklung auf MSP430F5529 MCU.

2. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST: wird für jede CC3100-Entwicklung verwendet

3. CC3100BOOST: eigenständige CC3100 BoosterPack Kaufoption, wenn Sie bereits CC31XXEMUBOOST besitzen

Die SimpleLink Wi-Fi CC3100 Lösung bietet die Flexibilität, Wi-Fi zu jedem Mikrocontroller (MCU) hinzuzufügen.  Diese Internet-on-a-Chip™-Lösung enthält alles, was Sie für die einfache Erstellung von IoT-Lösungen benötigen – Sicherheit, schnelle Verbindung, Cloud-Unterstützung, öffentlich zugängliche Dokumentation, E2E-Support-Foren und mehr.  Weitere Informationen zum CC3100 finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi

 

Merkmale

 

  • CC3100 WLAN-Netzwerkprozessor im QFN-Gehäuse
  • Branchenweit erste Bausteine, die von der Wi-Fi Alliance™ die Kennzeichnung Wi-Fi CERTIFIED™ auf Chipebene erhalten haben
  • 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und anderen BoosterPacks
  • Integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
  • Stromversorgung über auf der Platine integrierten LDO über USB ODER 3,3 V vom MCU LaunchPad
  • 2 Drucktaster
  • 4 LEDs
  • Jumper mit 0,1-Ohm-Widerstand zur Strommessung
  • 0,8 Megabit serieller Flash-Speicher
  • 40 MHz-Quarz, 32 KHz-Quarz und Oszillator
  • U.FL und Chip-Antenne
  • USB
  • Vierlagige Leiterplatte mit 6 mm Abstand und Trackbreite

 

WLAN-Produkte
CC3100 Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Software-Entwicklungskit (SDK)

CC3100SDK — CC3100 Software Development Kit (SDK), Service Pack, and Add-Ons

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3100 Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul CC3100MODBOOST SimpleLink™ Wi-Fi CC3100-Modul BoosterPack CC31XXEMUBOOST Erweitertes Emulationskit für SimpleLink™ Wi-Fi ® CC31xx BoosterPack™-Steckmodul DISCOVERY-ADAPT Entdeckungs-Adapterplatine für SimpleLink-Wi-Fi CC31XX-BoosterPack-Steckmodul

CC3100SDK CC3100 Software Development Kit (SDK), Service Pack, and Add-Ons

close
Version: 1.3.0
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2018

Link to Windows Installer for CC3100SDK

SHA-256-Prüfsumme

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256-Prüfsumme

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256-Prüfsumme

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256-Prüfsumme

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256-Prüfsumme

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
WLAN-Produkte
CC3100 Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul CC3100MODBOOST SimpleLink™ Wi-Fi CC3100-Modul BoosterPack CC31XXEMUBOOST Erweitertes Emulationskit für SimpleLink™ Wi-Fi ® CC31xx BoosterPack™-Steckmodul DISCOVERY-ADAPT Entdeckungs-Adapterplatine für SimpleLink-Wi-Fi CC31XX-BoosterPack-Steckmodul

Dokumentation

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

Versionsinformationen

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
Zertifizierung

SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS — Reports: CC31xx Regulatory Certification

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 6 TLS/SSL CC3135MOD Drahtloses SimpleLink™-Prozessormodul, Arm Cortex-M3 (32 Bit) für Dualband-Wi-Fi®-Drahtlosnetzwerk
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120MOD Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ BOOSTXL-CC3135 BoosterPack™-Plug-In-Modul für drahtlosen SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135-Zweiband-Drahtlos-Netzwerkprozes CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul CC3100MODBOOST SimpleLink™ Wi-Fi CC3100-Modul BoosterPack
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 20.10.2022
Whitepaper Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 23.05.2019
Whitepaper A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 31.01.2019
Zertifikat CC3100BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 02.01.2019
Benutzerhandbuch CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) 09.05.2018
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Weitere Dokumente TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 07.09.2016
Technischer Artikel Taking advantage of real-time operating systems with MSP432 MCUs PDF | HTML 27.05.2015
Benutzerhandbuch CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide (Rev. B) 21.01.2015
Whitepaper A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 31.07.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB
Evaluierungsplatine
CC31XXEMUBOOST Erweitertes Emulationskit für SimpleLink™ Wi-Fi ® CC31xx BoosterPack™-Steckmodul CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200-LaunchPad EK-TM4C123GXL ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C123G LaunchPad™-Evaluierungskit MSP-EXP430FR5739 MSP-EXP430FR5739 experimenter board

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CC3XXXRADIOTEST SimpleLink™ Wi-Fi®-Funktest-Tool
Software-Entwicklungskit (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 Software Development Kit (SDK)
Software-Programmiertool
UNIFLASH UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos