TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION

Designdateien

Überblick

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the best antenna to use, based on the signal strength of the connection with a specific access point. There are two sets of orthogonal antennas on the board. The board supports the selection of on-board chip antenna, or external antenna via u.Fl connector. This board is useful for Wi-Fi antenna evaluation for applications requiring an extended Wi-Fi range.

Merkmale
  • Extends Wi-Fi range of the CC3200 Launchpad or CC3100 Booster Pack. Useful for applications, such as streaming audio or images, that require a higher throughput over an extended range
  • No on-board LDO. Once the CC3ANTENNABOOST and the CC3200-LAUNCHXL are connected, the CC3200-LAUNCHXL sources power to the CC3ANTENNABOOST. Specifically, the CC3200-LAUNCHXL provides power to the inverter and transceiver on the CC3ANTENNABOOST
  • Provision to select horizontal antenna and vertical antenna. On-board U.Fl connector for conducted testing
  • Contains: SKY13351-378LF, Skywork’s 2.0-6.0 GHz GaAs SPDT Switch; SN74AVCH2T45, Dual Bit Dual Supply Bus Transceiver with Bus Hold Feature; 74AHC1GU04, Unbuffered Single Inverter Gate
  • Design includes hardware add-on to the CC3200-LAUNCHXL or CC3100BOOST with an MCU (such as CC31XXEMUBOOST or MSP-EXP430F5529LP), getting started guide and software examples (included in SDK for the CC3100 / CC3200)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRB10.PDF (54 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAD2.PDF (389 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB08.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAD0.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB11.ZIP (631 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRAD3.ZIP (1793 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC681.ZIP (739 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC598.ZIP (457 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB09.PDF (238 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAD1.ZIP (501 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB07.PDF (38 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRAC9.PDF (135 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

WLAN-Produkte

CC3100 — Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3100MOD — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
WLAN-Produkte

CC3200MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 drahtloser Netzwerkprozessor BoosterPack™ Plug-In-Modul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — Referenzdesign einer Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren mit MCU und WLAN für das IoT TIDM-TM4C129XGATEWAY — Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Evaluierungsplatine

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

The SimpleLink™ Wi-Fi® Antenna BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) enables evaluation and development of end applications requiring antenna diversity. When used with the SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) or the CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) rev 3.1 or higher, the user can select the (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDA-00994 — RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi®-fähiger NFC-Kartenleser TIDA-00994 — RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign TIDC-CC3200AUDBOOST — Drahtlose Audiostreaming-Anwendung für SimpleLink Wi-Fi CC3200-Launchpad TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — Antennenauswahl für SimpleLink Wi-Fi

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
CC3200SDK — SimpleLink Wi-Fi CC3200 Software Development Kit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos