TIDM-VOICEBANDAUDIO
Sprachband-Audiowiedergabe über einen PWM-DAC
TIDM-VOICEBANDAUDIO
Überblick
Low cost audio output based upon timer generating PWM & external low-pass filter with amplifier stages for either headphone or speaker. Audio data is stored in an on-board SPI Flash. A PC GUI with launchpad passthrough code is provided to load SPI Flash with audio data.
Merkmale
- Easily integrate code into existing systems (<2kB Flash needed)
- BoosterPack design for easy LaunchPad use
- 8 bit PWM DAC playback with low-cost filtering
- Multiple playback frequencies supported
- External SPI Flash storage for sound files
- SPI Flash loading software included
- Headphone jack or speaker output with volume control
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-
MSP430FG6425 — 20-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps,
MSP430FG6626 — 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps
MSP430FG6625 — 20-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps,
MSP430FG6426 — 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Design Guide (Rev. A) | 24.02.2016 | ||
| Technischer Artikel | MSP430 MCUs: Testing...testing...1...2...1...2 | PDF | HTML | 28.04.2015 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.