TIPD151
Referenzdesign für Multiplex-Datenerfassungssystem mit 16 Bit, 400 KSPS und 4 Kanälen für Hochspannu
TIPD151
Überblick
This TI Verified Design implements a 16-bit, differential 4-channel multiplexed data acquisition system at 400KSPS throughput for high voltage differential input of ±20 V (40 Vpk-pk) industrial applications. The circuit is realized with a 16-bit successive-approximation-resistor (SAR) analog-to-digital converter (ADC), a precision high voltage signal conditioning front end, and a 4-channel differential multiplexer (MUX). The design details the process for optimizing the precision high voltage front end drive circuit using the OPA192 and OPA140 to achieve excellent dynamic performance with the ADS8864.
Merkmale
- 4-Channel, High-Voltage (±20 V), Multiplexed, Data Acquisition System
- 400 KSPS (100KSPS/Channel) Sampling Rate
- ±1LSB INL
- 16 Bit, Full Scale, Channel-to-Channel Settling
- 14.2 Bits ENOB
Industrieanwendungen
- Batteriezellenfertigung und Prüfausrüstung
- Großer Eingangsbereich
- Großer Eingangsbereich
- Halbleiter-Prüfausrüstung
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Portable Field Instrumentation
- Prüfausrüstung für drahtlose Kommunikation
- Spannungs- und Stromeingangsmodul
- Steuergeräte für landwirtschaftliche Geräte
- Vektorsignaltransceiver (VST)
- Waagen und Gewicht
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | 16-Bit 400-kSPS Four-Channel MUX Data Acquisition System Reference Guide (Rev. B) | 29.03.2016 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.