TLVM13630EVM

TLVM13630EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TLVM13630-Evaluierungsplatine (EVM) ist so konfiguriert, dass sie den Betrieb des TLVM13630-Leistungsmoduls evaluiert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 3 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 6 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TLVM13630

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 6 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 3 A
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 6 V
  • QFN-Gehäuse, 4 x 6 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13620 — Abwärtsmodul, 3,6-V- bis 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 2 A, Gehäuse 4 mm x 6 mm x 1,8 mm TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13620 — Abwärtsmodul, 3,6-V- bis 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 2 A, Gehäuse 4 mm x 6 mm x 1,8 mm TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan TLVM13660 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLVM13630EVM — TLVM13630 3-A-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangund 1 V bis 6 V Ausgang – Evaluierungsplatine TLVM13660EVM — TLVM13660-Evaluierungsplatine für Leistungsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingang und 1-V- bis 6-V-, 6-A-Au

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2022
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13620 — Abwärtsmodul, 3,6-V- bis 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 2 A, Gehäuse 4 mm x 6 mm x 1,8 mm TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan TLVM13660 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLVM13630EVM — TLVM13630 3-A-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangund 1 V bis 6 V Ausgang – Evaluierungsplatine TLVM13660EVM — TLVM13660-Evaluierungsplatine für Leistungsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingang und 1-V- bis 6-V-, 6-A-Au

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TLVM13630EVM PDF | HTML 04.05.2021
Zertifikat TLVM13630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos