TLVM13660EVM

TLVM13660EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul mit hoher Dichte TLVM13660EVM (EVM) wurde dafür konzipiert, die Leistung des synchronen Gleichstrom/Gleichstrom-Abwärtsleistungsmoduls TLVM13660, 36 V, 6 A zu demonstrieren. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V, um einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit besser als 1 % und einem Ausgangsstrom von bis zu 6 A zu liefern. Der TLVM13660 bietet ein fortschrittliches Gehäuse- und Anschlussbelegungs-Design für verbesserte EMI-Leistung, hohen Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit. Zu den verschiedenen Funktionen, welche den Schutz des Reglers bei fehlerhaften Bedingungen gewährleisten, gehören Unterspannungsabschaltung (UVLO), interner Sanftanlauf, Überstromschutz (OCP) mit Hiccup-Modus und thermische Abschaltung. Ein Open-Drain-PGOOD-Indikator, eine Präzisionsfreigabe, eine externe Vorspannungsoption, eine Schaltfrequenz mit einstellbarem RT und eine Abwärts-Aufwärts-Umkehrfähigkeit sind ebenfalls vorhanden.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • 5-V-Standardausgangsspannung (Jumper einstellbar auf 1,2 V, 1,8 V, 2,5 V oder 3,3 V)
  • Ausgangsstrom bis zu 6 A, 1-MHz-Standard-Schaltfrequenz (Jumper einstellbar auf 500 kHz, 600 kHz, 750 kHz, 800 kHz oder 1 MHz)
  • EMI-Eingangsfilter für geführte Emissionen zur Einhaltung von CISPR 32, Klasse B, enthalten
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13640 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 4-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5 TLVM13660 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13620 — Abwärtsmodul, 3,6-V- bis 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 2 A, Gehäuse 4 mm x 6 mm x 1,8 mm TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan TLVM13660 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLVM13630EVM — TLVM13630 3-A-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangund 1 V bis 6 V Ausgang – Evaluierungsplatine TLVM13660EVM — TLVM13660-Evaluierungsplatine für Leistungsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingang und 1-V- bis 6-V-, 6-A-Au

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2022
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13620 — Abwärtsmodul, 3,6-V- bis 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 2 A, Gehäuse 4 mm x 6 mm x 1,8 mm TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan TLVM13660 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLVM13630EVM — TLVM13630 3-A-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangund 1 V bis 6 V Ausgang – Evaluierungsplatine TLVM13660EVM — TLVM13660-Evaluierungsplatine für Leistungsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingang und 1-V- bis 6-V-, 6-A-Au

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TLVM13660 36-V, 6-A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.03.2022
Zertifikat TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos