Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVRBK8

TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2022
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13620 — Abwärtsmodul, 3,6-V- bis 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 2 A, Gehäuse 4 mm x 6 mm x 1,8 mm TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan TLVM13660 — 36-V-Eingang, 1-V- bis 6-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessertem 5-mm x 5
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TLVM13630EVM — TLVM13630 3-A-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangund 1 V bis 6 V Ausgang – Evaluierungsplatine TLVM13660EVM — TLVM13660-Evaluierungsplatine für Leistungsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingang und 1-V- bis 6-V-, 6-A-Au

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.