TMCS2100CHAREVM

TMCS2100CHAREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Charakterisierungs-EVM (CHAREVM) TMCS2100 ist eine Platine, die den Charakterisierungsprozess der TMCS2100-Bausteine in einem System erleichtert. In diesem Benutzerhandbuch wird beschrieben, wie Sie das TMCS2100CHAREVM zur Verwendung mit dem TMCS2100EVM einrichten. Das CHAREVM ist nicht als eigenständiges Modul konzipiert und wird nur gemeinsam mit dem TMCS2100EVM oder anderen Platinen mit TMCS2100-Bausteinen unterstützt. Dieses Dokument enthält einen Schaltplan, Referenzplatinen-Layouts (Printed Circuit Board, PCB) und eine vollständige Materialliste (Bill of Materials, BOM).

Merkmale
  • Evaluierung und Charakterisierung von TMCS2100-Bausteinen
  • Drei verschiedene Referenzeingangsoptionen
  • Zwei verschiedene Anschlussoptionen für den differenziellen Spannungsausgang der TMCS2100-Bausteine
  • Komfortable Stromversorgung über einen gemeinsamen Micro-USB-Anschluss

  • 1x4 Flachbandkabel, Stecker/Buchse
  • 1x2 Shunt-Jumper
  • 2-poliger Schraubklemmenblock
  • 4-poliger Schraubklemmenblock
  • USB-zu-Micro-USB-Kabel
  • Gehäuse
  • 3-poliger Schraubklemmenblock
  • 8-poliger Schraubklemmenblock

Hall-Effekt-Stromsensoren
TMCS2100-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt-Stromsensor ohne Kern

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 characterization evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 characterization evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationstool

TMCS2100-DC-SIM-TOOL — Simulate the TMCS2100 using DC fields

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hall-Effekt-Stromsensoren
TMCS2100-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt-Stromsensor ohne Kern
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 Evaluierungsmodul zur Charakterisierung TMCS2100EVM — TMCS2100 – Evaluierungsmodul
Simulationstool

TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hall-Effekt-Stromsensoren
TMCS2100-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt-Stromsensor ohne Kern
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 Evaluierungsmodul zur Charakterisierung
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMCS2100EVM — TMCS2100 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos