TMDSCNCD28027F

TMDSCNCD28027F

Jetzt bestellen

Überblick

TMDSCNCD28027F ist ei InstaSPIN-FOC-fähiges DIMM100 controlCARD-basiertes Evaluierungs- und Entwicklungstool für die F2802x-Serie. controlCARDs sind komplette Module auf Platinenebene, die einen von zwei Standardformfaktoren (100-Pin-DIMM oder 180-Pin-HSEC) verwenden, um eine Einplatinen-Controllerlösung geringer Bauhöhe bereitzustellen.

Für eine erste Evaluierung werden controlCARDs in der Regel zusammen mit einer Dockingstation oder einem Anwendungspaket erworben. Die TMDSCNCD28027F-Steuerkarte benötigt eine DIMM100-Grundplatine, um zu funktionieren.

Merkmale

Hardwaremerkmale

  • TMDSCNCD28027F: TMS320F28027F InstaSPIN-FOC-fähige DIMM100-basierte controlCARD
  • Kompakte Abmessungen
  • Isolierte RS-232-Schnittstelle
  • F28x analoge E/A, digitale E/A und JTAG-Signale an DIMM-Schnittstelle
  • Hardware-Dateien können durch Herunterladen von  C2000Ware unter boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027 gefunden werden.
  • 5-V-Stromversorgung und JTAG-Debug-Tastkopf von der DIMM-Schnittstelle erforderlich

 

Softwaremerkmale

 

Erste Schritte

  • Code Composer Studio-IDE installieren
  • controlSUITE installieren
  • Stellen Sie Fragen im TI C2000 E2E-Community-Forum
  • Erste Schritte mit InstaSPIN-FOC
    • MotorWare herunterladen und installieren
      • MotorWare.exe ausführen
      • Ressourcen durchsuchen und das Dokument „Read Me First“ für F28027F controlCARD und Inverter lesen
      • Folgen Sie dem Training → InstaSPIN Projects und Labs User’s Guide
    • Installieren Sie INSTASPINUNIVERSALGUI zur Instrumentierung von MotorWare-Projekten
    • Sehen Sie sich die 6-teilige Schulungsreihe an oder suchen Sie nach weiteren Schulungen
    • Stellen Sie Fragen im TI C2000 InstaSPIN-E2E-Community-Forum
    • TMDSCNCD28027F wird zur Verwendung mit dem TMDSHVMTRINSPIN-Kit empfohlen
    • TMDSCNCD28027F ist kompatibel mit DRV8312-69M-KIT und DRV8301-69M-KIT. Allerdings werden LAUNCHXL-F28027F mit den entsprechenden BOOSTXL-BoosterPacks für die Bewertung von Niederspannungs-Motorsteuerungsumrichtern empfohlen

  • Piccolo F28027F controlCARD

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28026F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

    ;
  1. TMDSCNCD28027F controlCARDl bestellen
  2. ;
  3. Anweisungen im unten stehenden Einführungshandbuch befolgen
  4. ;

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

TMDSCNCD28027F — controlCARD mit Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN™-FOC-fähig

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28027F — controlCARD mit Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN™-FOC-fähig
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
Zertifikat TMDSCNCD28027F EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 22.08.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit TMDSDOCK28027 — TMS320F28027-Experimentierkit TMDSHVMTRINSPIN — Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE — MotorWare™-Software
Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller
Software-Programmiertool
INSTASPINUNIVERSALGUI — GUI Composer Runtime-Installation und Webapp für die universelle MotorWare-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos