TMDSDOCK28027

TMDSDOCK28027

Jetzt bestellen

Überblick

TMDSDOCK28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F2802x series. The Docking Station provides power and JTAG debug for the controlCARD. Key device signals are accessible through header pins. Perforated areas on the baseboard are included for prototyping.

Merkmale

Hardware Features

  • TMDSCNCD28027: TMS320F28027 DIMM100 based controlCARD
  • Docking Station with DIMM100 controlCARD female connector
    • Header pin access to key device signals
    • Perforated area for prototyping
    • On-board XDS100v1 JTAG debug probe
    • Powered by USB cable or 5V supply
    • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027

 

Software Features

 

Get Started

  • TMDSCNCD28027 Piccolo F28027 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28026-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28022-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28020 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28021 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28027 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 Experimenter Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSDOCK28027 TMS320F28027 Experimenter Kit
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
Zertifikat TMDSDOCK28027 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSCNCD28027 Piccolo controlCARD TMDSCNCD28027F controlCARD mit Piccolo TMS320F28027FPTT, InstaSPIN™-FOC-fähig
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos