TPS54340EVM-182

TPS54340EVM-182

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54340EVM-182 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54340 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A. The EVM demonstrates the small, printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54340 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 600 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54340 package along with the gate-drive circuitry.

Merkmale
  • 8 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 1 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54340EVM-182 — TPS54340 Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54340EVM-182 — TPS54340 Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2015
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPS54340 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) 12.02.2013
Zertifikat TPS54340EVM-182 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos