TPS54560EVM-515

TPS54560EVM-515

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.

Merkmale
  • 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC-Wandler
TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560-Q1 — 60V, 5A, Abwärtsregler mit integriertem High Side MOSFET für die Automobilindustrie TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54560B-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54560EVM-515 — TPS54560 Step-Down DC-DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54560EVM-515 — TPS54560 Step-Down DC-DC Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2015
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54560 Step-Down Converter 01.02.2013
Zertifikat TPS54560EVM-515 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos