TPS54361EVM-555

TPS54361EVM-555

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54361EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54361 step-down converter. The TPS54361EVM-555 operates from a 7.0V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.

Merkmale
  • 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated 87-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 152 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable Soft-Start and Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
DC/DC-Wandler
TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54361-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Softanlauf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2015
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B — DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 — DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 — 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 — Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54361 Step-Down Converter 31.10.2013
Zertifikat TPS54361EVM-555 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos