TPSM8287A12BBSEVM

TPSM8287A12BBSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM ermöglicht die Evaluierung des TPSM8287A12, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls (12 A) mit I²C-Schnittstelle, Fernerfassung und Frequenzsynchronisierung in einem umspritzten QFN-Gehäuse mit 4,5 × 6,8 × 1,8 mm. Das EVM bietet eine einstellbare Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit zwischen 0,4 V und 3,35 V bei Eingangsspannungen von 2,7 V bis 6 V. Das TPSM8287A12 ist eine hocheffiziente, hochgenaue, kleine und dünne Point-of-Load (POL)-Stromversorgungslösung für Anwendungen, wie zum Beispiel die Kernversorgung von FPGAs, ASICs, DDR-Speicher, optische Module, Speicher, Prüf- und Messgeräte sowie weitere platzbegrenzte Anwendungen.

Merkmale
  • 12-A-Ausgangsstrom-Leistungsmodul mit integrierter Induktivität in einem umspritzten QFN-Gehäuse
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 19,5 °C/W)
  • Stromversorgungsmodul (4,5 x 6,8 mm) mit einer Gesamtlösungsgröße von 77 mm² bei einer Höhe von 1,8 mm
  • Die Ausgabespannung beim Start kann über Jumper auf 1 von 59 Werten eingestellt werden
  • Hochexakte Ausgangsspannung mit Fernerfassung und einstellbarer Regelkreiskompensation
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A12M Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 12 A, mit I2C Frequenzsynchronisation, TPSM8287A15 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A15M Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 15 A, mit I2C Frequenzsynchronisation,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12-A-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12-A-Abwärtswandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A15 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell TPSM8287A10BAHEVM TPSM8287A10 – Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12 TPSM8287A15BBHEVM TPSM8287A15 – Evaluierungsmodul

TPSM8287A-EVM-GUI TPSM8287A EVM GUI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2023
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A15 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell TPSM8287A10BAHEVM TPSM8287A10 – Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12 TPSM8287A15BBHEVM TPSM8287A15 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial version
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
* EVM User's guide Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16.04.2024
Zertifikat TPSM8287A12BBSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.06.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos