TPSM8287A15BBHEVM

TPSM8287A15BBHEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM8287A15BBHEVM ermöglicht die Evaluierung des TPSM8287A15, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls (15 A) mit I²C-Schnittstelle, Fernerfassung und Frequenzsynchronisierung in einem umspritzten QFN-Gehäuse mit 4,5 × 6,8 × 4 mm. Das EVM liefert eine einstellbare Ausgangsspannung mit einer Genauigkeit von 1 % zwischen 0,4 V und 3,35 V bei Eingangsspannungen von 2,7 V bis 6 V. Der TPSM8287A15 ist eine hocheffiziente, hochpräzise, kleine Point-of-Load (POL)-Stromversorgungslösung, die für Anwendungen wie die Kernstromversorgung für FPGAs, ASICs, DDR-Speicher, optische Module, Speicher, Test- und Messbausteine und andere Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurde.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 15 A Ausgangsstrom und integrierter Induktivität in einem umspritzten QFN-Gehäuse
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 19,5 °C/W)
  • Das Leistungsmodul bietet bei einer Grundfläche von 4,5 × 6,8 mm und einer Höhe von 4 mm eine Gesamtgröße für die Lösung von 77 mm²
  • Die Ausgabespannung beim Start kann über Jumper auf 1 von 59 Werten eingestellt werden
  • Hochexakte Ausgangsspannung mit Fernerfassung und einstellbarer Regelkreiskompensation
  • Kompatibel mit USB2ANY-Schnittstellenadapter zur Kommunikation über die I²C-Schnittstelle
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A10 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12M — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 12 A, mit I2C Frequenzsynchronisation, TPSM8287A15 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A15M — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 15 A, mit I2C Frequenzsynchronisation,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 — Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 — Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A15 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 – Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12 TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 – Evaluierungsmodul

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2023
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 — Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 — Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A15 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 – Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12 TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial version
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
* EVM User's guide Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16.04.2024
Zertifikat TPSM8287A15BBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 02.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos