TPSM8287A06BASEVM

TPSM8287A06BASEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM8287A06BAS erleichtert die Evaluierung des TPSM8287A06, eines Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmoduls, 6 A, mit I²C-Schnittstelle, Fernerfassung und Frequenzsynchronisierung in einem umspritzten Quad-Flatpack-No-Lead-(QFN)-Gehäuse mit 4,5 mm × 6,8 mm x 1,8 mm. Das EVM liefert eine einstellbare Ausgangsspannung mit einer Genauigkeit von 1 % zwischen 0,4 V und 3,35 V bei Eingangsspannungen von 2,7 V bis 6 V.

Der TPSM8287A06 ist eine hocheffiziente, hochpräzise, kleine und dünne Point-of-Load (POL)-Stromversorgungslösung, die für Anwendungen wie die Kernstromversorgung für FPGAs, ASICs, DDR-Speicher, optische Module, Speicher, Test- und Messbausteine und andere Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurde.

Merkmale
  • 6-A-Ausgangsstrom-Leistungsmodul mit integriertem Induktor in einem umspritzten QFN-Gehäuse
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 19,5 °C/W)
  • Das Leistungsmodul bietet bei einer Grundfläche von 4,5 × 6,8 mm und einer Höhe von 1,8 mm eine Gesamtgröße für die Lösung von 77 mm²
  • Die Ausgabespannung beim Start kann über Jumper auf 1 von 59 Werten eingestellt werden
  • Hochexakte Ausgangsspannung mit Fernerfassung und einstellbarer Regelkreiskompensation
  • Kompatibel mit USB2ANY-Schnittstellenadapter zur Kommunikation über die I²C-Schnittstelle
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 — Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12M — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 12 A, mit I2C Frequenzsynchronisation, TPSM8287A15 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A15M — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V Eingang, 15 A, mit I2C Frequenzsynchronisation,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 evaluation module for parallelable, I²C interface, remote sense 6-A step-down module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 evaluation module for parallelable, I²C interface, remote sense 6-A step-down module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010089 — Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 — Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 — Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM — Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Tochterkarte
TPS23881B1EVM-024 — Tochterkarte für TPS23881B
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 — Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 — Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A15 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 – Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12 TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 – Evaluierungsmodul

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2023
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287A06 — Paralleles DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6-V-Eingang, 6 A, I2C, Frequenzsynchronisation und Fernmessung TPSM8287A10 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie TPSM8287A12 — Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor TPSM8287A15 — Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287A06BASEVM — Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 – Evaluierungsmodul TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12-Evaluierungsmodul für parallel schaltbare I²C-Schnittstelle mit Fernmessungsmodul für 12 TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial version

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Parallelable, I2C, Remote Sense 6-A, 12-A Power Module Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16.04.2024
Zertifikat TPSM8287A06BASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos