TQ-3P-SOM-TQMA64XXL
Überblick
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated programmable real time unit (PRU) up to four times gigabit ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, the processor has various interfaces such as USB 2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth.
Merkmale
- 38-mm x 38-mm LGA module
- Four real-time Gbits ethernet for fieldbus
- Up to 2 CAN - FD
- Integrated Cortex M4
- High-speed communication through 2x Gbit Ethernet, 1x USB 2.0 interface, 1x SerDes (PCIe/USB 3.0)
- Low power consumption (typ. 1-W to 2-W)
- Integrated security functions
Halbleiter
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL
TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL
TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements
TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.