TSW1265EVM

TSW1265EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TSW1265EVM is a wideband dual receiver reference design and evaluation platform. The signal chain allows conversion from RF to bits using a dual-channel downconverter mixer, the LMH6521 dual-channel DVGA, and the ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC. The TSW1265EVM also includes the LMK04800 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. A software GUI is provided to allow for configuration of the ADS4249 and LMK04800. The gain of the LMH6521 DVGA can be controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA. The EVM is designed to mate with the TSW1400EVM pattern capture and generation board to capture data from the ADS4249. Signal analysis can then be performed with the High Speed Data Converter Pro software tool.

Merkmale
  • Complete RF-to-bits receiver evaluation platform utilizing a dual-channel downconverter, LMH6521 DVGA, and ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC
  • The LMK04800 clock generator and jitter-cleaning provides a complete onboard clocking solution
  • A software GUI is provided to configure the ADS4249, LMK04800, and LMH6521
  • Easily interfaces with the TSW1400 pattern capture and generation card for quick evaluation
  • HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
    LMH6521 — Hochleistungsfähige Dual-DVGA

     

    Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
    ADS4249 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

     

    Takt-Jitter-Cleaner
    LMK04803 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04805 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,2-GHz-VCO LMK04806 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VCO LMK04808 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual- Loop-PLLs und integriertem 2,9-GHz-VCO
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TSW1265EVM — Referenzdesign und Evaluierungsplattform für Breitband-Zweifach-Empfänger

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00073 — Dual-Breitband-HF-zu-Digital-Empfänger-Design
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TSW1265EVM — Referenzdesign und Evaluierungsplattform für Breitband-Zweifach-Empfänger

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00073 — Dual-Breitband-HF-zu-Digital-Empfänger-Design
    GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    TSW1265EVM — Referenzdesign und Evaluierungsplattform für Breitband-Zweifach-Empfänger

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    close
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 12.03.2012
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    TSW1265EVM — Referenzdesign und Evaluierungsplattform für Breitband-Zweifach-Empfänger

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc105 or www.ti.com/lit/xx/slwc105/slwc105.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC105. Please update any bookmarks accordingly.
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
    Zertifikat TSW1265EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TSW1265 User's Guide 14.03.2012

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos