TIDA-00073

TIDA-00073

Designdateien

Überblick

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture card such as the TSW1400 can be used to capture and analyze narrow band and wideband signals.  Instructions are provided on how to change the LO and IF frequencies for different application needs.  The TIDA-00073 was implemented with hardware from the TSW1265EVM.

Merkmale
  • Complete RF to digital wideband receiver solution
  • Up to 125MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF Input from 1700M to 2200M (mixer dependent - may be swapped within mixer family)
  • On board DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU126.PDF (649 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR576.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR577.PDF (91 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR574.PDF (216 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR575.ZIP (2275 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLAR061A.ZIP (4150 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR573.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4249 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS767 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6521 — Hochleistungsfähige Dual-DVGA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW1265EVM — Referenzdesign und Evaluierungsplattform für Breitband-Zweifach-Empfänger

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00073 — Dual-Breitband-HF-zu-Digital-Empfänger-Design
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW1265EVM — Referenzdesign und Evaluierungsplattform für Breitband-Zweifach-Empfänger

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00073 — Dual-Breitband-HF-zu-Digital-Empfänger-Design
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
* Designleitfaden TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 03.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos