UBLOX-3P-MAYA-W5

UBLOX-3P-MAYA-W5

Von: u-blox
Jetzt bestellen

Überblick

Basierend auf dem CC3351-Chipsatz von TI werden die am Host basierten Module der U-blox-MAYA-W5-Serie entwickelt, erstellt und getestet, um die hohen Zuverlässigkeits- und Qualitätsanforderungen industrieller und kommerzieller Anwendungen zu erfüllen, wie z. B. Gebäudeautomatisierung, professionelle Haushaltsgeräte, Energiemanagement, Smart Homes, Gesundheitswesen und vieles mehr.

Merkmale
  • Dualband-Wi-Fi-6®, 1x1, 20-MHz-Kanäle
  • Bluetooth® Low Energy 5.4
  • Kompaktes Design mit integrierter PCB-Antenne
  • Secure Boot, Firmware, OTP-Speicher
  • Globale Zertifizierung
WLAN-Produkte
CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von u-blox

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UBLOX-3P-MAYA-W566 — CC3551-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit integrierter PCB-Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

UBLOX-3P-MAYA-W566 CC3551-Wi-Fi-6®- und Bluetooth®-LE-Drahtlosmodul mit integrierter PCB-Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an u-blox.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.