Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
u-blox
WLAN-Produkte
Kontakt
-
+41-41-560-29-30
- Partner kontaktieren
- www.u-blox.com
Angebotene Ressourcen
- Tochterkarte
Unterstützte Regionen
- Afrika
- China
- Europa
- Indien
- Japan
- Nordamerika
- Ozeanien
- Rest Asiens
- Südamerika
Unternehmenssitz
- Zürcherstrasse 68
- Thalwil, 8800
- Switzerland
Ressourcen
Tochterkarte
UBLOX-3P-MAYA-W5 — Drahtlose u-blox-MAYA-W5-Module
Basierend auf dem CC3351-Chipsatz von TI werden die am Host basierten Module der U-blox-MAYA-W5-Serie entwickelt, erstellt und getestet, um die hohen Zuverlässigkeits- und Qualitätsanforderungen industrieller und kommerzieller Anwendungen zu erfüllen, wie z. B. Gebäudeautomatisierung, (...)
Tochterkarte
UBLOX-3P-NORA-W5 — Drahtlose u-blox-NORA-W5-Module
Die U-blox NORA-W5-Serie besteht aus kleinen, eigenständigen Modulen für die drahtlose Mikrocontrollereinheit (MCU) mit WLAN 6 und Bluetooth LE. Diese Module basieren auf dem TI CC35x1E System-on-Chip und sind ideal für Benutzer, die ihre Endprodukte um drahtlose Kommunikation erweitern möchten. (...)
Haftungsausschluss