Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

BQSTUDIO-TEST

Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1.3.123
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2023

Download Chemistry zip file for bqStudio & use bqStudio Help menu to import the latest chemistries.

Battery Management Studio (bqStudio) installer

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27220 Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen BQ27320 Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie BQ27425-G1 Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27427 Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z561 Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z746 Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ35100 Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ40Z60 Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige BQ40Z80 Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie BQ78350 Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78Z100 Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Batterielader-ICs
BQ24800 SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M BQ25720 SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB BQ25723 I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C BQ25731 I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG BQ25756 Bidirektionaler I²C-gesteuerter oder eigenständiger 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT BQ25790 Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen BQ25792 I²C-gest. Abwärts/Aufwärts-Ladegerät, 5 A, 1–4 Zellen, 2 wählb. Eingänge, Ausg. für USB PD 3.0 OTG
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ769142 Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit h BQ76942 Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen BQ76952 Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

Versionsinformationen

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

 

  • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
  • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

 

Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

Neuheiten

  • See Release notes