Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
BQSTUDIO-TEST
Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1.3.124
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2023
Download Chemistry zip file for bqStudio & use bqStudio Help menu to import the latest chemistries.
Produkte
Akkuschutz
BQ77307
—
Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27220
—
Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen
BQ27320
—
Ladestands-IC für Einzelzelle/Systemseite mit CEDV-Technologie
BQ27425-G1
—
Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand
BQ27425-G2A
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien
BQ27425-G2B
—
Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien
BQ27427
—
Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand
BQ27520-G4
—
Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO
BQ27530-G1
—
Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss
BQ27531-G1
—
Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller
BQ27532-G1
—
Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller
BQ27545-G1
—
Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen
BQ27546-G1
—
Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse
BQ27621-G1
—
Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige
BQ27741-G1
—
Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz
BQ27742-G1
—
Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan
BQ27Z561
—
Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie
BQ27Z746
—
Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
BQ28Z610
—
Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
BQ34110
—
Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un
BQ34210-Q1
—
Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie
BQ34Z100-G1
—
Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie
BQ35100
—
Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa
BQ4050
—
Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen
BQ40Z50
—
Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen | Batterie-Ladezustandsmesser
BQ40Z50-R1
—
Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1.
BQ40Z50-R2
—
Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
BQ40Z60
—
Kompletter Multizellen-Batteriemanager | Batteriegasanzeige
BQ40Z80
—
Akkupack-Manager mit 2 bis 6 Serienzellen mit Impedance Track™ -Gasmesstechnologie
BQ78350
—
Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore
BQ78350-R1
—
CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
BQ78Z100
—
Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Batterielader-ICs
BQ24800
—
SMBus 1–4-Zellen-Abwärts-Batterielader zur Unterstützung von Hybrid-Power-Boost und Batterie-Boost-M
BQ25720
—
SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB
BQ25723
—
I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C
BQ25731
—
I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG
BQ25756
—
Bidirektionaler I²C-gesteuerter oder eigenständiger 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT
BQ25790
—
Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen
BQ25792
—
I²C-gest. Abwärts/Aufwärts-Ladegerät, 5 A, 1–4 Zellen, 2 wählb. Eingänge, Ausg. für USB PD 3.0 OTG
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76905
—
Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
BQ76907
—
Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
BQ769142
—
Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit h
BQ76942
—
Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen
BQ76952
—
Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen
BQ76972
—
Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MKST-3P-ALT-EV2300
—
MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver
Battery Management Studio (bqStudio) Documentation
Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.
- This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
- Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)
Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.
Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300