Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
INTERCONNECT-STUDIO
InterConnect Studio
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.8.1
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2026
Produkte
Programmierbare Logikbausteine (PLD)
TPLD1201
—
Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs)
TPLD1201-Q1
—
Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr
TPLD1202
—
Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs)
TPLD1202-Q1
—
Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge
TPLD1401
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 12-GPIO
TPLD1401-Q1
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 12-GPIO für die Automobilindustrie
TPLD1601
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 14-GPIO
TPLD1601-Q1
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 14-GPIO für die Automobilindustrie
TPLD2001
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI
TPLD2001-Q1
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie
TPLD20T01
—
Programmierbarer Logikbaustein mit 17-GPIO, Doppelstromversorgung und auswählbarem I2C/SPI
TPLD20T01-Q1
—
Programmierbarer Logikbaustein für Automobil, 17-GPIO, Doppelstromversorgung, auswählbares I2C/SPI
TPLD801
—
Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs)
TPLD801-Q1
—
Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen
Speziallogik-ICs
TPLD1202TCRWBR
—
TPLD1202T programmierbare Logikbausteine
Program to configure TI Programmable Logic Devices
- New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
- New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
- Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
- Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
- Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
- Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
- Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
- Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
- Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.