Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM656X0-CALC

LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LM65680 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 65 V, 8 A LM65680-Q1 — Synchron-Abwärtswandler, optimiert für niedrige EMI, für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Neuheiten

  • Rev A1 initial release