Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
LP-MSPM0G3507-OOBE
Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.4
Veröffentlichungsdatum: 21.09.2023
Produkte
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM0G3105-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3106-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3107-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3218-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ MCU, 80 MHz, Automobil, 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, COMP, MATHACL, CAN
MSPM0G3505-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP
MSPM0G3506-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP
MSPM0G3507-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O
MSPM0G3518-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
MSPM0G3519-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
MSPM0G3529-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, zwei CAN-FDs,
MCUs für die Sensorik
MSPM0G3708
—
80 MHz Arm® Cortex® M0+ MCU, 24-Bit-7-SD-ADC, 256 KB Flash, 32 KB SRAM, CAN-FD, 4 UART, 2 SPI, 2
Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3105
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C
MSPM0G3106
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C
MSPM0G3107
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker
MSPM0G3505
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD
MSPM0G3506
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M
MSPM0G3507
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,
MSPM0G3518
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
MSPM0G3519
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507
—
MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU
The Out-of-Box Experience (OOBE) for the LP-MSPM0G3507 allows interaction with the MSPM0G3507 LaunchPad development kit running its out-of-box demo software.
The LaunchPad implements examples for a blinking LED, light sensor, thermistor, and function generator.