Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
MOTORSTUDIO-GUI
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 0.1.40
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2026
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MC111
—
Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 20 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor
MC121
—
Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor
MC121-Q1
—
Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitzenstrom und integriertem Hall-Sensor für die Automo
MCF8315A
—
3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitzenstrom, sensorlose FOC-Regelung
MCF8315C
—
Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit
MCF8315C-Q1
—
Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit
MCF8315D
—
Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante
MCF8316A
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
MCF8316C-Q1
—
3-phasiger BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose fel
MCF8316D
—
Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante
MCF8329A
—
Dreiphasiger, sensorloser 60-V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC)
MCF8329A-Q1
—
Dreiphasiger, sensorloser 12-V- und 24 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC), f
MCF8329HS
—
Dreiphasiger Highspeed-BLDC-Gate-Treiber mit sensorloser feldorientierter Regelung (FOC), 60 V
MCF8329HS-Q1
—
Sensorloser Automobil-Dreiphasen-BLDC-Gate-Treiber mit feldorientierter Regelung (FOC), 12 V & 24 V
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MC121EVM
—
MC121 – Evaluierungsmodul
MCF8315EVM
—
Evaluierungsmodul MCF8315 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor
MCF8315PWPEVM
—
MCF8315-Evaluierungsmodul für 24-poliges Kunststoff-Gehäuse mit kleinem Formfaktor (PWP)
MCF8316AEVM
—
Evaluierungsmodul MCF8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor
MCF8316DEVM
—
MCF8316D – Evaluierungsmodul
MCF8329EVM
—
MCF8329-Evaluierungsmodul für den sensorlosen, dreiphasigen FOC-BLDC-Gate-Treiber mit 60 V
MCF8329HSEVM
—
MCF8329HS – Evaluierungsmodul
MCF8329HSRRYEVM
—
MCF8329HS-Evaluierungsmodul für WQFN-Gehäuse (RRY)
MCF8329RRYEVM
—
MCF8329A-Q1 Evaluierungsmodul für 32-poliges WQFN-Gehäuse
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.