NEU

MCF8329HS-Q1

AKTIV

Produktdetails

Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² (6 mm × 4 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt MCF8329HS-Q1 Automotive Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-Phase BLDC Gate Driver datasheet (Rev. A) PDF | HTML 09.03.2026
Benutzerhandbuch MCF8329HS Tuning Guide PDF | HTML 28.04.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS-Evaluierungsmodul für WQFN-Gehäuse (RRY)

Mit dem MCF8329HSRRYEVM lässt sich die Leistung eines MCF8329HS-Q1-Motortreibers in einem 32-poligen WQFN-Gehäuse evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) umfasst einen integrierten FTDI-Chip auf der Platine zur Umwandlung der USB-Kommunikation vom Micro-USB-Anschluss in UART. Ein auf der Platine (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 Evaluierungsmodul für 32-poliges WQFN-Gehäuse

Mit dem MCF8329RRYEVM lässt sich die Leistung eines MCF8329A-Q1-Motortreibers in einem 32-poligen WQFN-Gehäuse evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) umfasst einen integrierten FTDI-Chip auf der Platine zur Umwandlung der USB-Kommunikation vom Micro-USB-Anschluss in UART. Ein auf der Platine (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio ist eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche (GUI), die den Tuning-Prozess unserer Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) vereinfacht, um die Geräteevaluierung und die Produktentwicklungszeit zu verkürzen. Die GUI ermöglicht Benutzern den schnellen Motoranlauf (...)

Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos