Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSP-PMBUS

PMBus Software Library for MSP MCUs

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2015

MSP PMBus Library package

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS544C20 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 30 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachu
Low-power MCUs
MSP430FR5962 — 16-MHz-MCU mit 128-KB-FRAM, 8-KB-SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC, DMA und 76 IO MSP430FR5964 — 16-MHz-MCU mit 256KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969-SP — Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller MSP430FR5992 — 16-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, Hardwaremulti MSP430FR59941 — 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, 68 E/A, eUSCI
MCUs für die Sensorik
MSP430FR2532 — Kapazitiver Touch-MCU, 8-Touch-E/A (8 Sensoren), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2533 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2632 — MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR5989-EP — 16-MHz-ULP-Mikrocontroller mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/A, ADC12, Scan IF, AES

Versionsinformationen

The MSP PMBus Library is a royalty-free set of API's that provide support for master protocols in a PMBus communication system.

Neuheiten

  • Initial version