MSP-PMBUS

PMBus Software-Bibliothek für MSP-MCUs

MSP-PMBUS

Downloads

Überblick

The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of fault), control line (for turning the slave device on/off), and Packet Error Checking (PEC).

The PMBus specification is an industry-wide standard that can be viewed as a step toward unifying communication standards for power conversion and digital power-management devices. It was developed by the PMBus Implementers Forum (PMBus-IF). The standard uses the widely accepted Inter-Integrated Circuit (I2C) communication protocol for the hardware interface. A number of additional features serve to enhance the basic I2C communication protocol. The PMBus standard is also considered to be an extension to the System Management Bus (SMBus) protocol that was popularized by the SBS Implementers Forum for battery systems.

  • Full C-code library for PMBus master implementation
  • High-level function calls following PMBus 1.2 specification
  • PMBus library code example for IAR® Embedded Workbench and Code Composer Studio (CCS)
  • Basic PMBus communication
  • PMBus with SMALERT
  • PMBus with device on/off through CONTROL line

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Download the MSP-PMBUS Software Package for MSP MCUs
  2. Read the MSP PMBUS user's guide

Downloads

Treiber oder Bibliothek

MSP-PMBUS PMBus Software Library for MSP MCUs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS544C20 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 30 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachu
Low-power MCUs
MSP430FR5962 16-MHz-MCU mit 128-KB-FRAM, 8-KB-SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC, DMA und 76 IO MSP430FR5964 16-MHz-MCU mit 256KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969-SP Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller MSP430FR5992 16-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, Hardwaremulti MSP430FR59941 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, 68 E/A, eUSCI
MCUs für die Sensorik
MSP430FR2532 Kapazitiver Touch-MCU, 8-Touch-E/A (8 Sensoren), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2533 Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2632 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR5989-EP 16-MHz-ULP-Mikrocontroller mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/A, ADC12, Scan IF, AES
Durchsuchen Download-Optionen

MSP-PMBUS PMBus Software Library for MSP MCUs

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2015

MSP PMBus Library package

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS544C20 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 30 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachu
Low-power MCUs
MSP430FR5962 16-MHz-MCU mit 128-KB-FRAM, 8-KB-SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC, DMA und 76 IO MSP430FR5964 16-MHz-MCU mit 256KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969-SP Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller MSP430FR5992 16-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, Hardwaremulti MSP430FR59941 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, 68 E/A, eUSCI
MCUs für die Sensorik
MSP430FR2532 Kapazitiver Touch-MCU, 8-Touch-E/A (8 Sensoren), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2533 Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2632 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR5989-EP 16-MHz-ULP-Mikrocontroller mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/A, ADC12, Scan IF, AES

Versionsinformationen

The MSP PMBus Library is a royalty-free set of API's that provide support for master protocols in a PMBus communication system.

Neuheiten

  • Initial version

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSP-IQMATHLIB Festkomma-Mathematikbibliothek für MSP MSPMATHLIB Fließkomma-Mathematikbibliothek für MSP430
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
ENERGYTRACE EnergyTrace-Technologie ULPADVISOR ULP (Ultra-Low Power) Advisor

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969-LaunchPad™-Development Kit MSP-TS430DA38 MSP-TS430DA38 – 38-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs MSP-TS430DL48 MSP-TS430DL48 – 48-poliges Target-Entwicklungsplatine für MSP430F4x MCUs MSP-TS430DW28 MSP-TS430DW28 – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F1x- und MSP430F2x-MCUs MSP-TS430PEU128 MSP-TS430PEU128 – 128-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F6x-MCUs MSP-TS430PM64A MSP-TS430PM64A – 64-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F4x-MCUs MSP-TS430PM64D Target Development Board – 64 Pins – für MSP430FR2x/4x-MCUs MSP-TS430PM64F MSP-TS430PM64F – MSP430 64-polige FRAM-Target-Sockelplatine (Mikrocontroller nicht im Lieferumfang e MSP-TS430PN80A MSP-TS430PN80A – 80-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB – 80-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs MSP-TS430PW14 MSP-TS430PW14 – 14-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs MSP-TS430PW24 MSP-TS430PW24 – 24-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430AFEx-MCUs MSP-TS430PW28 MSP-TS430PW28 – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F1x- und MSP430F2x-MCUs MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs MSP-TS430PZ100 MSP-TS430PZ100 – 100-poliges Target-Entwicklungsplatine für MSP430F4x-MCUs MSP-TS430PZ100A MSP430 100-polige Target-Platine (Anschlussbelegung A) MSP-TS430PZ100D MSP-TS430PZ100D – 100-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430FRxx FRAM-MCUs MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x-MCUs MSP-TS430RGC64C MSP-TS430RGC64C – 64-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs MSP-TS430RGZ48B MSP430F534x 48-polige Zielplatine (ausschließlich) MSP-TS430RGZ48C MSP-TS430RGZ48C – 48-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430FRxx FRAM-MCUs MSP-TS430RHA40A MSP-TS430RHA40A – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430FRxx FRAM-MCUs MSP-TS430RSB40 MSP-TS430RSB40 – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos