Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSPM0-ACADEMY

MSPM0™ academy

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2023
Produkte
Low-power MCUs
MSPM0L1105 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1106 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1116 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1117 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1126 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0L1127 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0L1227 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1228 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1303 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1304 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1305 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1343 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1344 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1345 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1346 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L2116 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2117 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2227 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT MSPM0L2228 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM0G3105-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3106-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3107-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3218-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ MCU, 80 MHz, Automobil, 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, COMP, MATHACL, CAN MSPM0G3505-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3506-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3518-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3519-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3529-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, zwei CAN-FDs, MSPM0L1116-Q1 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, Autom., 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC mit 1,68 MSPS MSPM0L1117-Q1 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, Autom., 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC mit 1,68 MSPS MSPM0L1227-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1228-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1304-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1305-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1306-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L2227-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM0L2228-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD
Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1105 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärke MSPM0G1106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G1107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk MSPM0G1218 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 256 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 2 ADCs, 2 COMPs MSPM0G1505 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash 16 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1506 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT MSPM0G1518 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G1519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G3105 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3505 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD MSPM0G3506 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3518 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G5115 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 32 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 16 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5116 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 32 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5117 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 32 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5187 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Versionsinformationen

MSPM0 hands on training academies.  18 in english and 16 translated to chinese.