Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
MSPM0-CALC
Power estimation tool for the MSPM0 platform
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2025
The MSPM0 power estimation tool provides a quick way to estimate the power consumption of the M0 devices with individual peripheral enablement and customizations based on use case. The lab-based peripheral consumption measurements provide real-world power
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Arm Cortex-M0+-MCUs
MSPM0G3105
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C
MSPM0G3105-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3106
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C
MSPM0G3106-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3107
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker
MSPM0G3107-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3505
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD
MSPM0G3505-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP
MSPM0G3506
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M
MSPM0G3506-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP
MSPM0G3507
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,
MSPM0G3507-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O
MSPM0G3518
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
MSPM0G3518-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
MSPM0G3519
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
MSPM0G3519-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
This MSPM0 power estimation tool is a user friendly, precision-driven solution that allows developers to model power consumption across various configurations and operating modes. By enabling real-time optimizations, this tool can save development time, helping to extend battery life and ensuring energy-efficient designs.
- Individual peripheral enablement and customizations based on use case
- Lab-based peripheral consumption measurements
- Illegal mode transition error-handling for higher power estimation accuracy
- Easy to use interface that can be used to record all added mode scenarios, enabled peripherals, and respective peripheral consumption values