Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X

Processor SDK Android for AM62x

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 11.00.01
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2026

Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62x EVM

SHA-256-Prüfsumme

AM62x 11.00.01 Kernel Source Package

SHA-256-Prüfsumme

AM62x 11.00.01 U-boot Source Package

SHA-256-Prüfsumme

Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
SoC-Fahrassistenzsysteme
AM620-Q1 — Computing-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für Fahrerüberwachung, Vernetzu AM625-Q1 — Display-SoC für die Automobilindustrie mit integrierter Sicherheit für digitale Kombiinstrumente<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren

Dokumentation

AM62x 11.00.01 Software License Manifest

Processor SDK ANDROID AM62X - Online Android SDK user manual for developers

Android Open Source Project License Manifest - System

Android Open Source Project License Manifest - Vendor

Versionsinformationen

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

Neuheiten

  • Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
  • GPU accelerated UI
  • CC33xx Wi-Fi Support
  • Audio output/input
  • USB Camera / CSI Camera
  • Ethernet
  • SELinux Enforcing mode with user build
  • Support for GSI (Generic System Image)
  • Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)