Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN

Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.20.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD
WLAN-Produkte
CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-EM-CC1312PSIP — CC1312PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC35X1 — CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot

Versionsinformationen

The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with CCStudio™ Edge AI Studio. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.

Neuheiten

  • EdgeAI Wi-Fi CSI Occupancy Detection Data Capture Example
  • EdgeAI Wi-Fi CSI Occupancy Detection Live Preview Example