LP-CC1312R7

LP-CC1312R7

Jetzt bestellen

Überblick

Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™ Sub-1-GHz-CC1312R7-MCU beschleunigt. Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.

Merkmale
  • LaunchPad™-Entwicklungs-Kit mit Sub-1GHz-Drahtlosmodul für drahtlose Anwendungen mit integrierter PCB-Trace-Antenne
  • Unterstützt IEEE 802,15.4G, IPv6-fähige Smart-Objekte (6LoWPAN), drahtlosen M-Bus, MIOTY®-Technologie und proprietäre Systeme, einschließlich den 15,4-Stack (Sub-1 GHz) von TI
  • Die Breitbandantenne unterstützt sowohl das 868-MHz-ISM-Band für Europa als auch das 915-MHz-ISM-Band für die USA mit einer einzigen Platine
  • Auf der Platine integrierter Emulator ermöglicht Ihnen einen problemlosen Einstieg in die Codeentwicklung in der CCS-Cloud
  • Die auf der Platine integrierte EnergyTrace™-Softwareschaltung ermöglicht die Echtzeitüberwachung interner Bausteinzustände, während der Programmcode des Benutzers ausgeführt wird
  • Kann mit dem LaunchPad-Entwicklungs-Kit und mit SmartRF™-Studioanwendungen verwendet werden
  • Zugriff auf alle E/A-Signale mit den Verbindern der BoosterPack™-Steckmodule
  • Kompatibel mit dem LCD BoosterPack-Plug-In-Modul
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 — SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2651R3SIPA — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LP-EM-CC1312PSIP — CC1312PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit
Software-Entwicklungskit (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3SIPA — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LP-EM-CC1312PSIP — CC1312PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

close
Version: 8.30.00.05
Veröffentlichungsdatum: 25.08.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3SIPA — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LP-EM-CC1312PSIP — CC1312PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz

Versionsinformationen

TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.

Neuheiten

  • Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
  • CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
  • Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
Berechnungstool

PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU

PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2

close
Version: 1.11.0
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2025
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU

Versionsinformationen

SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.

Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).

Neuheiten

  • Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
  • Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
  • Support for the latest Wireshark 4.4.x
  • The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
Berechnungstool

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 — SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 — 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 — Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 — Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 — Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 — Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E — Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L — Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 — Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L — Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 — 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 — Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK — CC1125-Entwicklungskit CC1200DK — CC1200-Entwicklungskit CC2541DK-MINI — CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 — BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 — CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK — SmartRF06 – Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK — SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER — EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1200EMK-420-470 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK — CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK — CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB — Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

close
Version: 2.32.0
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 — Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 — System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 — Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 — Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 — SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 — 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 — Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 — Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 — Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 — Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 — Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E — Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 — Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L — Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 — Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L — Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 — Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L — Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 — Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 — Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 — 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 — HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 — Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK — CC1125-Entwicklungskit CC1200DK — CC1200-Entwicklungskit CC2541DK-MINI — CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 — BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 — CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK — SmartRF06 – Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK — SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER — EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 — CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1200EMK-420-470 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 — CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK — CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK — CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK — CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB — Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

Dokumentation

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

Versionsinformationen

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Weitere Drahtlosprodukte
CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio

close
Version: 2.9.0
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2022
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA — Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Weitere Drahtlosprodukte
CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

Versionsinformationen

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.

The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.

The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:

  • Analog sensor polling, using ADC or comparator
  • Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
  • Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
  • Waveform generation, for example for LCDs

The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:

  • Flexibility
  • Dynamic reuse of hardware resources
  • Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
  • Observability and debugging options

 

Neuheiten

  • Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
  • Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
  • Minor improvements.
  • Bug-fixes.
Onlineschulungen

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP — Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP — SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB — CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 — CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 — CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 — CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP — CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LP-EM-CC1312PSIP — CC1312PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit
Plug-in

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312PSIP — Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD
WLAN-Produkte
CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1312R7 — CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-EM-CC1354P10 — CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1352P7 — CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-EM-CC1312PSIP — CC1312PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU LP-EM-CC35X1 — CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 06.08.2024
Anwendungshinweis TI 15.4-Stack Software PDF | HTML 17.10.2023
Zertifikat LP-CC1312R7 27.10.2021
Weitere Dokumente CC1312R7 LaunchPad™ Development Kit Quick Start Guide 19.10.2020
Anwendungshinweis TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 28.02.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
ENERGYTRACE — EnergyTrace-Technologie SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Designtools & Simulation

Berechnungstool
SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos