Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SIMPLELINK-WIFI-SDK

SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 10.20.00.39
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2026
Produkte
WLAN-Produkte
CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC35X1 CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot LP-EM-CC35X1ET CC35xxET LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoo

Versionsinformationen

The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.

This is version 10.20.00.39 of the SimpleLink Wi-Fi SDK on 2026-09-03.

Neuheiten

  • BL3
  • IPv6
  • P2P aGo, 802.11r certified
  • Reading Application OTP
  • PSRAM driver support
  • PDM Driver Support
  • SHA3 Driver
  • Multi-Key Chaining
  • AP TX Power