Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SMART-DAC-EVM-GUI
Smart DAC and smart AFE evaluation module software
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.8
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W
—
Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI
AFE43902-Q1
—
Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac
AFE439A2
—
2-kanaliger intelligenter 8-Bit-DAC mit PWM-Ausgang, ADC, PI-Schleife und EEPROM für H-Brücken-basie
AFE532A3W
—
Stromquellen-DAC, 10 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, 10-Bit-VDAC, NVM und GPI
AFE53902-Q1
—
Intelligenter 10-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit ADC und PWM-Ausgang für Multislope-T
AFE539A4
—
Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert
AFE539F1-Q1
—
Einkanaliges intelligentes 10-Bit-AFE für die Automobilindustrie mit aktiver PWM-Entladungssteuerung
AFE639D2
—
Zweikanaliges 12-Bit-intelligentes analoges Frontend (AFE) mit TEC-Regelung mit integriertem ADC und
DAC43204
—
Intelligenter DAC, 8 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerato
DAC43901-Q1
—
Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und Ein-/Ausbl
DAC43902-Q1
—
Intelligenter 8-Bit-2-Kanal-DAC für die Automobilindustrie mit PWM für Blinker und Ein-/Ausblendsteu
DAC53001
—
Intelligenter 10-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC53002
—
Intelligenter 10-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC53004
—
Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC53004W
—
Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs- und Stromausgang sowie Hi-Z,
DAC53202
—
Intelligenter DAC, 10 Bit, 2 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
DAC53204
—
Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
DAC53204-Q1
—
Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E
DAC53204W
—
Intelligenter DAC, 10 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
DAC532A3W
—
10-Bit-/300-mA-Stromquellen-DAC mit 10 Bit-Spannungsausgangs-DAC, Supervisor-Komparator, NVM und GPI
DAC539E4W
—
Vierkanaliges intelligentes Analog-Frontend (AFE), 10 Bit, mit IF-THEN-ELSE -Regelung, WCSP-Gehäuse
DAC539G2-Q1
—
10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die
DAC63001
—
Intelligenter 12-Bit-, 1-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC63002
—
Intelligenter 12-Bit-, 2-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC63004
—
Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC63004W
—
Intelligenter 12-Bit-, 4-Kanal-DAC m. energieeff. Spannungs- u. Stromausgang u. Hi-Z, EEPROM in WCSP
DAC63204
—
Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AFE532A3WEVM
—
Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA
AFE539A4EVM
—
AFE539A4-Evaluierungsmodul
DAC63004WCSP-EVM
—
DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse (
DAC63204EVM
—
DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC
SMARTDAC-DIY-EVM
—
Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W, AFEx32C2.
- Updating LibFT4222 drivers