Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SPRCAE5

Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.06.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Leistungsoperationsverstärker
AFE032 — Kostengünstiges, integriertes, analoges Frontend für Powerline-Kommunikation (PLC) zur Ansteuerung v
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
F28M35H52C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28M35H52C — C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 250 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher
Nicht invertierende Puffer & Treiber
SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA4376 — Vierfachpräzisions-Operationsverstärker mit geringem Rauschen und niedrigem Ruhestrom
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
PGA112 — Zero-Drift, 100-µV-Offset, 12-nV/√Hz-Rauschen, RRO (binäre Verstärkung), programmierbarer Verstärker

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae5 or www.ti.com/lit/xx/sprcae5/sprcae5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRCAE5. Please update any bookmarks accordingly.