C-GANG

Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt

Überblick

C-GANG ist ein kostengünstiger Gang-Programmierer, der bis zu sechs identische Ziele gleichzeitig programmieren kann. Er ist mit einer Vielzahl von TI-Mikrocontrollern einschließlich der Bausteine MSPM0, MSP430 und C2000 kompatibel.

Merkmale
  • Bis zu 6 Ziele gleichzeitig programmieren.                                 
  • Unterstützung für CLI, C++, C# und LabView – verbinden von bis zu 64 Programmiermodule mit einem PC.                                         
  • Ausführung im eigenständigen und PC-interaktiven Programmiermodus unter Verwendung der USB-C-Verbindung.                                    
  • Vcc(1,65 V bis 5 V) und programmierbarer Zieltakt von 1 MHz bis 15 MHz, bis zu 1 Mbyte pro Sekunde Programmiergeschwindigkeit.                                        
  • Option zum Laden von mehr Bildern oder größeren Dateien von einer einsetzbaren MicroSD-Karte.                                         
Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB

 

General-purpose MCUs
MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP

 

Real-time digital power MCUs
TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

 

Real-time motor control & automation MCUs
TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Elprotronic Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

C-GANG — Eigenständiger Gang-Programmierer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
General-purpose MCUs
MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC
Low-power MCUs
MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

C-GANG Eigenständiger Gang-Programmierer

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
General-purpose MCUs
MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC
Low-power MCUs
MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
Software-Programmiertool

C2000-C-GANG-SW — C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
Real-time digital power MCUs
TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
Real-time motor control & automation MCUs
TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
Hardware-Entwicklung
Hardware-Programmiertool
C-GANG Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt
Download-Optionen

C2000-C-GANG-SW C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.

close
Version: 1.00
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026
Produkte
Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
Real-time digital power MCUs
TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
Real-time motor control & automation MCUs
TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
Hardware-Entwicklung
Hardware-Programmiertool
C-GANG Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt

Versionsinformationen

C2000-C-GANG Software

Neuheiten

  • Added C2000-C-GANG Software for supported TMS320F28P55x devices
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch FlashPro and GangPro documentation 04.02.2025
Zertifikat C-GANG EU Declaration of Conformity (DoC) 30.01.2025

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Elprotronic Inc..
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.