DRV8353RS-EVM

DRV8353RS Evaluierungsmodul, dreiphasiger bürstenloser DC-Smart-Gate-Treiber 

DRV8353RS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8353RS-EVM ist eine 3-phasige, bürstenlose DC-Antriebsstufe mit 15 A, der auf dem DRV8353RS-Gate-Treiber für CSD19532Q5B-NexFET™-MOSFETs basiert.

Das Modul verfügt über individuelle DC-Bus- und Phasenspannungserfassung sowie einzelne Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker, wodurch sich dieses Evaluierungsmodul ideal für sensorlose BLDC-Algorithmen geeignet.  Das Modul versorgt die MCU über einen integrierten 0,35-A-Abwärtsregler mit 3,3 V.  Die Treiberstufe verfügt über eine IDRIVE-Konfiguration sowie einen Fehler-Pin und Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Durchschuss und Unterspannung durch konfigurierbare SPI.

Merkmale
  • Betrieb von 9 bis 95 V
  • 15 A Dauerstrom / 20 A Spitzenwert von H-Brücken-Ausgangsstrom
  • Interner Abwärtsregler
  • Drei einzelne, interne Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker
  • INSTASPIN FOC-Firmware verfügbar
BLDC-Treiber
DRV8350R Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Abwärtsregler DRV8353 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V, Strom-Shunt-Verstärker DRV8353F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikatio DRV8353M Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern und erweitertem Te DRV8353R 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber für max. 102 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärkern

 

ESD-Schutzdioden
TPD4S010 Vierfach-0,8-pF, 5,5-V-, ±8-kV-ESD-Schutzdiode mit 5-A 8/20-uS-Überspannungsfestigkeit für USB 3.0

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2992 Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28E120SC C2000™ 32-Bit-MCU mit 160 MHz, 128 KB Flash, FPU, PGA TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

 

MOSFETs
CSD19532Q5B 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul DRV8353RS bestellen
  2. Lesen Sie das Benutzerhandbuch zum DRV8353Rx-EVM

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

Paket ansehen

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

close
See required hardware, software and tools to spin a brushless-DC motor with field-oriented control on the F280025C and DRV8353RS-EVM.
Evaluierungsplatine

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS-Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul

Required
Wozu benötige ich dies? This is the evaluation module (EVM) hardware which is the driver, power management and current sensing to interface to the motor.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8353RS-EVM DRV8353RS-Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

Required
Wozu benötige ich dies? This is the EVM hardware for the TMS320F280025C microcontroller.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS-Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8353RS-EVM DRV8353RS-Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8353Rx-EVM InstaSPIN™ Software Quick Start Guide (Rev. B) 16.11.2018
* EVM User's guide DRV8353Rx-EVM User’s Guide (Rev. A) 13.11.2018
Zertifikat DRV8353RS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.03.2023
Benutzerhandbuch DRV8353Rx-EVM GUI User’s Guide (Rev. B) 16.11.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE MotorWare™-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.