PMP20978

Referenzdesign für Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsdichte für 1 kW mit Hochspann

PMP20978

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20978 ist ein Referenzdesign für einen Resonanzwandler mit hohem Wirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und geringem Gewicht. Er wandelt eine 390 V-Eingangspannnung in eine 48 V/1 kW Ausgangsspannung um. Die Leistungsstufe PMP20978 erreicht eine Leistungsdichte von über 140 W/Zoll³. Das Gesamtgewicht der Platine beträgt weniger als 230 g. Mit einer festen Schaltfrequenz von 950 kHz im stationären Betrieb wird ein Spitzenwirkungsgrad von 97,6 % erreicht. 

Merkmale
  • 390 V – 48 V/1 kW Hochfrequenz-Resonanzwandler
  • 950 kHz Resonanzfrequenz mit einem Platinengwicht von weniger als 210 g
  • Nutzt die Hochspannungs-GaN-FETs von TI als Eingangsschalter
  • Optimierte LLC-SR-Leitfähigkeit mit UCD7138/UCD3138A
  • Abmessungen der Leistungsstufe: 2" x 2,1" x 1,7"
  • Erzielt einen Spitzenwirkungsgrad von 97,6 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20978.1
Vin (Min) (V) 380
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 21
Ausgangsleistung (W) 1008
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDX9.PDF (4484 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU01A.ZIP (298 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTZ6A.ZIP (281 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU07A.ZIP (8391 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE41A.ZIP (15182 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU04A.ZIP (1839 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTZ1A.ZIP (535 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC2G08-Q1AND-Gatter, 2 Kanal, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke, Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3985Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Bypass und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD7138Einkanaliger synchroner Gleichrichtertreiber mit Body-Diode-Leitungserfassung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138AUCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM20Temperatursensor mit Analogausgang (±1,5°C Abweichung)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20978 Test Results 04.12.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN-Halbbrücken-Tochterkarte

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP20306 200 V bis 400 V-Eingang (nominal), Dreifach-Ausgangs-Bias-Stromversorgung mit Eingangsspannungserfas

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.