PMP21529

Referenzdesign für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern

PMP21529

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eines DC/DC-Stromwandlers demonstriert einen neuartigen Ansatz für Batterie-Backup-Anwendungen. Im Normalbetrieb arbeitet der Wandler als Batterielader mit CC-CV-Topping-Ladealgorithmus, der mit Lithium-Ionen-Batterien kompatibel ist. Wenn die DC-Bus-Stromversorgung unterbrochen wird, wechselt der Wandler sofort in den Backup-Betrieb, um das System nahtlos mit Strom zu versorgen. Sobald die Stromversorgung des DC-Busses wiederhergestellt ist, schaltet der Wandler automatisch wieder in den Batterielademodus zurück. Die Batteriespannung kann höher oder niedriger als die DC-Bus-Spannung sein. Je nach DC-Bus- und Batteriespannung arbeitet der Wandler entweder als synchronisierter Abwärts- oder als synchronisierter Aufwärtswandler, in dem nur zwei Schalter schalten, Schaltverluste reduziert werden und ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird. Nur wenn DC-Bus und Batteriespannung nahe beieinander liegen, arbeitet der Wandler als Abwärts-/Aufwärtswandler.

Merkmale
  • Multimodus-Steuerung zur Reduzierung von Schaltverlusten und Erzielung eines hohen Wirkungsgrads
  • Integrierter CC-CV-Topping-Algorithmus zum Laden von Batterien, kompatibel mit Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Batterien
  • Der extrem schnelle Wechsel vom Lade- zum Notstrommodus ermöglicht eine nahtlose Energieübertragung bei Stromausfall
  • Die DC-Bus-Spannung kann höher oder niedriger als die Batteriespannung sein
  • Batterie-Überspannungs- und Überstromschutz, DC-Bus-Überspannungsschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP21529.1
Vin (Min) (V) 35
Vin (Max) (V) 55
Vout (Nom) (V) 38
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 76
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT046.PDF (804 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRY14.PDF (281 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRY13.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRY16.ZIP (1504 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF34.ZIP (680 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRY15.PDF (1520 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRY12.PDF (277 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbbrückentreiber

UCC27211AHalbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 4,5 A, mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2211AStromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC3813-1Sparsamer BICMOS 1MHz-Strommodus-PWM mit 9,4V/7,4V UVLO und 50 % Tastverhältnis, 0C bis 70C

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFP2 — PMP21529 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21529 Referenzdesign für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern
Download-Optionen

TIDCFP2 PMP21529 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 01.09.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP21529 Referenzdesign für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtswandler mit 4 Schaltern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfp2 or www.ti.com/lit/xx/tidcfp2a/tidcfp2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFP2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 4-Switch Buck-Boost Bi-directional DC-DC Converter Reference Design 12.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.