PMP22817

Referenzdesign für SPI-programmierbaren Gate-Treiber und Bias-Stromversorgung für den Automobilberei

PMP22817

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet isolierte Bias-Stromversorgung und isolierte Gate-Treiber für Leistungsschalter in Traktionswechselrichtern und integrierten Ladegeräten. Sowohl die Bias-Leistung als auch der Treiber bieten einen hohe Isolierungsgrad (3 kV RMS für eine Minute), sodass der Einsatz in 800-VDC-Busanwendungen möglich ist. Die isolierte Vorspannung bietet 24 VDC sowohl für die Gate-Treiber-Vorspannungen von +15 V als auch von -5 V. Der isolierte Treiber liefert die hohen Ströme (bis zu 30 A Spitze), die zum schnellen Ein- und Ausschalten dieser Hochleistungsschalter erforderlich sind, und bietet erweiterte Schutzfunktionen. PMP22817 bietet auch einen getesteten unsymmetrischen DC/DC-Primär-Induktor-Wandler SEPIC aus Autobatterie-Spannung (6 V bis 42 V einschließlich Überspannung/Einbrüche), um die geregelten 24-V-Spannung bereitzustellen

Dieses Referenzdesign wurde zur Verwendung mit dem Gerät UCC14240-Q1 konzipiert und kann für den Einsatz mit UCC14141-Q1 und UCC14341-Q1 modifiziert werden. Der Vorregler ist auf eine Eingangsspannung von 24 V am UCC14240-Q1 ausgelegt und muss für UCC14141-Q1 oder UCC14341-Q1 an die gewünschte Eingangsspannung angepasst werden.

Informationen zu UCC14xxx-Q1:

  • UCC14240-Q1
    • Isolierung: Grundausführung
    • Eingangsspannung (V): 24 (21-27)
    • Ausgangsspannung (V): 25 (18-25)
    • Ausgangsleistung (W): 2
  • UCC14141-Q1
    • Isolierung: Verstärkt
    • Eingangsspannung (V): 12 (10,8-13,2)
      (für große Bandbreite 8-18)
    • Ausgangsspannung (V): 25 (18-25)
    • Ausgangsleistung (W): 1,5; für große Bandbreite 1
  • UCC14341-Q1
    • Isolierung: Verstärkt
    • Eingangsspannung (V): 15 (13,5-16,5)
    • Ausgangsspannung (V): 25 (18-25)
    • Ausgangsleistung (W): 1,5

Merkmale
  • Getestetes Design mit isoliertem Bias und isoliertem Treiber für Hochstrom-Leistungsschalter aus Siliziumkarbid in Traktionsumrichtern
  • Moderne Schutzfunktionen bieten einfache Kompatibilität mit funktionalen Sicherheitsstandards.
  • Hoher Isolierungsgrad von 3 kV RMS ermöglicht den Einsatz in 800-V-Antriebssträngen
  • Vollständig isolierte Wandlung für +15 V/-5 V auf einem einzigen IC
  • Geregelter einfacher 24-V-Wandler für gesamten Batteriespannungsbereich im Automobilbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22817.1 PMP22817.2 PMP22817.3
Vin (Min) (V) 6 21 21
Vin (Max) (V) 42 27 27
Vout (Nom) (V) 24 15 -5
Iout (Max) (A) .13 .15 .15
Ausgangsleistung (W) 3.12 2.25 .75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Sepic- CCM Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT256A.PDF (2593 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA65.PDF (298 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA64.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA67.ZIP (1235 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG51.ZIP (655 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA66.PDF (1381 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA63.PDF (325 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14240-Q1DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14141-Q1Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V Vin, 25 V Vout, >5 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5871-Q1Isol. IGBT/SiC-MOSFET-Gate-Treiber, 30 A, 5,7 kV VRMS, für Automobilind., erweit. Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14341-Q1Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 15 Vin, 25 Vout, Isolation >

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5870-Q1Isolierter Automobil-Einkanal-Gate-Treiber für funktionale Sicherheit für IGBT/SiC, 3,75 kVrms, 30 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5156H-Q1Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive SPI Prog. Gate Driver & Bias Supply W/ Int. Transformer Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 29.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos